제품이 장바구니에 추가됨

ISP Optics Infrared Beamsplitters

ISP Optics 상세 정보 보기
×
  • 1.5 – 14µm 파장 대역을 커버하는 빔스플리터 코팅
  • 45° 입사각에서 50/50의 반사/투과 비율을 갖도록 설계
  • 기판 소재: 플루오르화 칼슘/셀렌화 아연

해당 제품은 45° 입사각에서 50/50의 반사/투과 비율을 갖도록 설계된 플루오르화 칼슘이나 셀렌화 아연 소재의 기판이 제공됩니다. 플루오르화 칼슘 소재의 기판이 제공되는 제품은 1.5 – 5µm 및 2 – 8µm 파장 대역을 사용하는 어플리케이션에 적합합니다. 셀렌화 아연 소재의 기판이 제공되는 제품은 7 – 14µm 파장 대역을 커버하는 빔스플리터 코팅을 적용하여 적외선까지 사용할 수 있고 두 번째 표면에 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있어 출력이 높습니다. 모든 제품은 영국식 표준 규격으로 제공되며 FTIR 및 라만 분광법에 사용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작