제품이 장바구니에 추가됨

ISP Optics Lithium Fluoride (LiF) Windows

ISP Optics 상세 정보 보기
×
  • 진공자외선(Vacuum UV, VUV) 영역에서 투과율 높음
  • 150nm - 6μm 파장 대역에서 투과율 높음
  • 굴절률 낮음

해당 제품은 파장이 150 - 200nm인 진공자외선 영역과 수소 라이먼 알파선(121nm)에서 투과율이 높습니다. 자외선 스펙트럼에서 투과율이 높고 가시광선 및 적외선 스펙트럼(~6µm) 또한 투과율이 높습니다. 제조 시 플루오르화 리튬을 사용하며 굴절률이 낮아 무반사(AR) 코팅 처리가 필요하지 않습니다. 분광 어플리케이션에서 자외선 투과가 가능한 윈도우로 사용하기에 적합하며 X선 분광 분석에서는 회절 요소로, 열화상 이미징 어플리케이션에서는 적외선 윈도우로 사용할 수 있습니다. 

참고: 플루오르화 리튬은 열충격에 약하고 온도가 400°C 이상일 경우 습기로 인한 손상이 발생합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작