제품이 장바구니에 추가됨

ISP Optics Magnesium Fluoride (MgF2) Windows

ISP Optics 상세 정보 보기
×
  • 0.12 - 7μm 파장 대역에서 투과율 높음
  • 강건설계 적용, 내구성 우수
  • 화학적 반응에 의한 식각에 강함

해당 제품은 굴절률이 낮고 심자외선(Deep UV, DUV) 영역부터 MWIR 파장에 이르는 대역에서 투과율이 높은 것이 특징이며 무반사(AR) 코팅 처리가 필요하지 않습니다. 플루오르화 마그네슘(MgF2)은 내구성이 매우 뛰어나 물리적 충격은 물론 열충격에 강합니다. 화학적 반응에 의한 식각을 견디고 물에 닿아도 안전하므로 극한의 외부 환경에서 사용할 수 있습니다. 분광 및 형광 이미징처럼 여러 파장이 투과가 가능해야 하는 어플리케이션, 수소 라이먼 알파선 어플리케이션, 엑시머 레이저 어플리케이션 등 다양한 어플리케이션에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작