제품이 장바구니에 추가됨

ISP Optics Silicon (Si) Aspherical Lenses

ISP Optics 상세 정보 보기
×
  • 1.2 - 7μm 파장 대역에서 투과
  • 회절 한계 성능
  • 비코팅 옵션 제공 혹은 3 – 5μm 파장 대역으로 HDAR 코팅 처리 가능

해당 제품은 회절 한계 성능을 갖고 있어 부품이 가벼워야 하는 MWIR 어플리케이션에 적합합니다. 1.2 - 7μm 파장 대역을 사용하는 어플리케이션이면 비코팅 옵션이 있고 3 - 5μm 파장 대역을 사용하는 어플리케이션이면 HDAR 코팅 옵션으로 내구성을 높일 수 있습니다. 따라서 극한의 환경이나 흑체 복사 어플리케이션에 적합합니다. 제품의 누프 경도는 1150이며 실리콘이 저마늄보다 단단하고 잘 깨지지 않습니다. 밀도가 2.329g/cm3로 낮고 무게도 가볍기 때문에 저마늄이나 셀렌화 아연 소재의 제품 대신 사용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작