제품이 장바구니에 추가됨

ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses

ISP Optics 상세 정보 보기
×
  • 1 - 12µm 파장 대역에서 스폿 크기가 작도록 설계
  • NIR 및 LWIR까지의 스펙트럼(1 - 12μm 파장 대역)을 커버하는 BBAR 코팅
  • 저분산 특성을 갖고 흡수율이 낮음

해당 제품은 1 - 12µm 파장 대역에서 스폿 크기가 작도록 설계되었습니다. 셀렌화 아연(ZnSe) 소재의 기판은 저분산 특성을 갖고 흡수율이 낮을뿐 아니라 가시광선 및 적외선 스펙트럼을 투과하므로 가시광선 가이드 레이저에 사용될 수 있습니다. 적외선 이미징 어플리케이션뿐만 아니라 여러 적외선 레이저 라인을 사용하는 어플리케이션에서도 요구되는 광대역 성능을 가지며 BBAR 코팅은 1 - 12µm 파장 대역에서의 투과율을 높입니다. 해당 제품은 광간섭단층촬영(OCT) 이미징 시스템에서 스캐닝 렌즈로 사용하거나 광섬유/CO2/MWIR 레이저 광원을 활용하는 초점 렌즈로 사용하기에 적합합니다.

참고: 셀렌화 아연은 독성 물질이므로 취급 시 반드시 주의해야 합니다. 독성 물질이 묻지 않게 고무장갑이나 비닐장갑을 항상 착용하세요.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작