제품이 장바구니에 추가됨

ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Windows

ISP Optics 상세 정보 보기
×
  • 0.6 – 18µm 파장 대역에서 저분산 특성을 갖고 흡수율이 낮음
  • 열충격에 강함
  • 열화상 이미징, FLIR 및 의료 시스템에 적합

해당 제품은 가시광선 및 적외선 스펙트럼을 아우르는 넓은 파장 대역에서 흡수율이 낮고 저분산 특성을 갖습니다. 결과적으로 셀렌화 아연(ZnSe)은 열화상 이미징, FLIR, 의료 시스템 등 여러 적외선 어플리케이션에 적합하다고 할 수 있습니다. 셀렌화 아연은 비교적 부드러운 소재로 스크래치가 생기기 쉽습니다. 제품의 누프 경도가 120에 불과하기 때문에 열악한 환경에서 사용하지 않는 걸 권장합니다. 흡수율이 낮아 10.6µm 파장을 사용하는 CO2 레이저 어플리케이션에 특히 적합합니다. 비코팅 옵션을 제공하며 투과율을 높이기 위해 2 - 13µm 및 8 - 12µm 파장 대역으로 BBAR 코팅 처리가 가능합니다.

참고: 셀렌화 아연은 독성 물질이므로 취급 시 반드시 주의해야 합니다. 독성 물질이 묻지 않게 고무장갑이나 비닐장갑을 항상 착용하세요.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작