제품이 장바구니에 추가됨

Jenoptik JENar™ F-Theta Scanning Lenses

Jenoptik 상세 정보 보기
×

Jenoptik JENar™ F-Theta Scanning Lenses는 스캐닝 시스템의 이미지 면에서 평평한 시야를 제공하도록 설계되었으며 galvanometer, beam expander, 레이저 광원과 함께 사용됩니다. 이 F-Theta 렌즈는 광범위한 초점 거리와 대형 스캔 영역을 특징으로 합니다. 또한 일반 Nd:YAG, Yb:doped, 광섬유 레이저용으로 최적화되어 355nm, 515-540nm, 1030-1080nm 범위의 파장에서 사용이 가능합니다. 이 밖에도 특수한 기구적 적층 기술(특허출원)을 가지고 있어 열로 인한 응력을 보정하고 광학 부품의 안정성을 향상시켜 OEM 시스템의 고정밀 조절 및 위치 제어가 가능합니다. Jenoptik JENar™ F-Theta Scanning Lenses는 고정밀 레이저 소재 가공 및 레이저 스캐닝 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

고객의 어플리케이션에 Jenoptik JENar™ F-Theta Scanning Lenses나 당사 웹사이트에 없는 Jenoptik JENar™ Silverline™ F-Theta Scanning Lenses가 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작