제품이 장바구니에 추가됨

Kodak Wratten Filters

×
  • 75mm x 75 mm x 0.1mm 규격
  • VR 및 IR 필터로 제공
  • IR 필터는 400 - 700nm 구간에서 비투과

본래 사진 용도로 설계된 Kodak Wratten Filters는 다양한 산업 용도로도 인기를 누리고 있습니다. 코팅 처리가 되어 있어도, 필터를 다룰 때는 손상을 피하기 위해 가장자리나 모서리 부분으로만 취급해야 합니다. 

참고: 습한 환경에 보관 시 필터에 백탁 현상이 발생할 수 있습니다. 또한, 장시간 동안 주변 온도가 50°C를 넘지 않도록 주의하십시오.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작