제품이 장바구니에 추가됨

Laboratory Spectrometer

×
  • 380 - 750nm 사이에서 비용 대비 효과적인 성능
  • 경량, 초소형 디자인
  • USB 케이블 및 소프트웨어 포함
  • Spectrometer 액세서리도 사용 가능

Laboratory Spectrometer는 다양한 spectroscopy 용도에 맞는 비용 대비 효과적인 솔루션입니다. Laboratory Spectrometer는 내장형 16-bit digitizer를 포함한 1024개의 element detector를 사용해 380 – 750nm 범위에서 약 2.3nm의 스펙트럼 해상도를 제공합니다. 이 spectrometer는 간단한 시스템 결합을 위해 USB 전원을 사용합니다.

참고: USB 케이블 및 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 소프트웨어는 단일 또는 연속 스펙트럼을 캡처하고 dark subtraction 및 intensity comparison을 지원합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작