제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

λ/10 Plate Beamsplitters

TECHSPEC® λ/10 Plate Beamsplitters

×
  • 30 arcminute Wedge로 내부간섭 최소화
  • 광범위한 분할 비율
  • 용융 실리카 기판

TECHSPEC® λ/10 Plate Beamsplitters는 45도의 입사각 및 무작위 편광과 사용하도록 설계되었습니다. 이 빔스플리터는 30 arcminute wedge를 가지고 있어, 내부 간섭의 영향을 최소화합니다. 또한 각 빔스플리터의 후면에는 다층의 무반사(AR) 코팅이 되어 있습니다. TECHSPEC® λ/10 Plate Beamsplitters는 가시광 스펙트럼에 최적화되었으며, 다양한 분할비를 제공합니다. 이 밖에도 wedge 구조로 설계되고 고품질 용융 실리카 기판으로 제조되어 레이저 어플리케이션에 안성맞춤입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작