제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

λ/20 PCX Lenses

TECHSPEC λ/20 Plano-Convex (PCX) Lenses

TECHSPEC λ/20 Plano-Convex (PCX) Lenses

TECHSPEC λ/20 Plano-Convex (PCX) Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×
  • λ/20의 표면 정밀도
  • 비코팅 또는 다양한 Nd:YAG 레이저 코팅 옵션 이용 가능
  • 기하학적 허용 오차의 간섭도와 측정 결과 값이 포함된 풀 데이터 패키지

TECHSPEC® λ/20 PCX Lenses는 웨이브프론트 왜곡을 최소화해야 하는 용도에 이상적으로 사용할 수 있는 제품입니다. 이 렌즈는 정밀 용융 실리카 기판, λ/20 표면 정밀도, 20-10 표면 품질과 같이 고도의 정밀 용도에 필요한 특성들을 갖추고 있습니다. 각각의 렌즈는 인터페로그램 그리고 직경, 반경, 중심 두께 및 센트레이션에 대한 측정 결과값을 포함한 전체 데이터 패키지가 함께 제공됩니다.

Laser Optics

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작