제품이 장바구니에 추가됨

Laser Alignment Beam Blocks

Laser Alignment Beam Blocks

Laser Alignment Beam Blocks Laser Alignment Beam Blocks
×
  • 신속한 레이저 정렬을 위한 Engraved Target Grid
  • 블랙 아노다이징 처리된 확산형 알루미늄 표면
  • 베이스에 자성이 있어 광학 테이블에 장착이 간편함
  • Allen Wrench 또는 기타 도구를 고정할 수 있는 슬롯 보유

Laser Alignment Beam Blocks는 올인원 빔 블록, 정렬 스크린, 공구 홀더와 같은 역할을 하는 실험실 장치입니다. 이 빔 블록은 레이저 빔의 신속한 정렬 또는 수평 조절을 위해 미터법 눈금이 표시된 정면에 target grid가 레이저로 새겨진 제품입니다. 블랙 아노다이징 처리된 확산형 알루미늄 표면은 파워가 낮은 가시선 레이저광을 차단하여 역반사를 최소화하고 저파워 레이저 셋업의 안정성을 전반적으로 높여줍니다. Laser Alignment Beam Blocks는 비자성 표면에 장착을 돕는 through hole 뿐만 아니라 광학 테이블에 견고하게 배치할 수 있는 자성 베이스(magnetic base)를 특징으로 합니다. Laser Alignment Beam Blocks는 다양한 사이즈로 제공되며 모든 디자인에는 슬롯이 있어 Allen wrench나 기타 자주 사용하는 공구를 고정해 놓을 수 있습니다.

참고: 이 제품은 아노다이징 처리로 인해 반사율이 높기 때문에 적외선 레이저와의 사용을 금합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작