제품이 장바구니에 추가됨

Laser Alignment Eyewear

Laser Alignment Eyewear

×
  • 레이저 정렬 시 이산 파장의 가시성 향상
  • CE 인증 획득한 레이저광 차단 장비
  • Fit Over Rx Glass 및 Adjustable Wrap Around Style로 제공

Laser Alignment Eyewear는 Laser Safety Eyewear와 비교 시 광밀도(OD)가 감소하여 이산 파장에서 차단 기능과 가시성 간의 균형잡힌 성능을 제공함에 따라 가시광 레이저의 정렬을 도울 수 있습니다. 이와 같은 안경류 제품은 레이저 차단 기능이 있는 흡수성 염료로 몰딩된 견고한 렌즈를 장착하여, 렌즈 성능에 영향을 미칠 수 있는 스크래치가 표면에 발생하는 것을 막아줍니다. 또한 Nd:YAG를 비롯해 532nm, 561nm, 650nm의 다이오드 레이저 라인에서 정렬 빔의 가시성을 제공하기 위해 다양한 렌즈 디자인으로 제공됩니다. Laser Alignment Eyewear는 CE 인증을 획득한 제품으로서 목줄 및 극세사천이 포함된 보호용 하드 케이스와 함께 공급됩니다.

Laser Alignment Eyewear는 3가지 스타일로 이용이 가능합니다.

Fit Over Rx Glasses: 도수가 들어간 안경 위로 바로 착용 가능 및 넓은 시야 확보를 위해 side-shield 보유

Adjustable Temples, Wrap Around Frame Glasses: 관자놀이의 길이 및 각도 조절이 가능한 wrap around 디자인

Adjustable Bridge, Wrap Around Frame Glasses: 브릿지 조절이 가능하고 관자놀이 쪽에 편안한 피팅감을 제공하는 wrap around 디자인

주의사항: 잠재적으로 안구 손상 가능성이 있으므로 각 상황에 맞는 레이저 차단 수준은 레이저 안전 책임자, 산업 위생사 또는 안전 프로그램 담당자의 결정을 따라야 합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작