제품이 장바구니에 추가됨
Top Seller

Laser Detection Products

Laser Detection Products

Laser Detection Products Laser Detection Card NIR, #36-743 Laser Detection Wand VIS, #55-294 Bench Mounted Laser Detection Head UV, #55-296
×
  • UV, VIS, IR 시리즈 – 모든 스팩트럼
  • 3가지 mount 형식으로 안전하고 반사없는 캡슐
  • 독특하고 IR detector에 Pre-charge 없으며 사용 중 fading 없음
  • 투과나 반사 viewing에 사용 가능

레이저 정렬 Phosphor 제품은 높은 성능과 UV, VIS, IR 레이저에서 사용자의 안전을 제공합니다. 많은 용도에 빔의 시각화, 프로파일과 정렬에 관련된 문제를 줄여줍니다. 모든 범위는 3가지 형식으로 가능합니다. 코팅된 신용카드 스타일은 낮은 파워 광원과 반사 viewing 을 위함입니다. 25mm 원판과 clip-on wand 스타일은 주기적으로 부품의 위치 배정이 필요한 곳에 사용됩니다. 분리 가능한 원판은 정확한 정렬을 위해 광학 제품의 위치에 놓일 수 있으며 wand 스타일은 빔 path에서 사용 가능합니다. 광학 bench-mountable Head 형식은 큰 넓이와 ¼-20 threaded mounting으로 일반적인 English post/post holder로 결합 가능합니다 (post/post holder 비포함)

기술 정보

 Laser Detection Products 
UV VIS IR NIR
Stimulation Range 250 - 550nm Band 1: 400 - 640nm Band 1: 790 - 840nm 700 - 1400nm
Band 2: 800 - 1700nm Band 2: 870 - 1070nm
Band 3: 1550nm
Typical Applications HeCd, Ar-Ion, tripled Nd:YAG, etc. Ar-Ion, HeNe, HeCd, Nd:YAG, etc.

808nm, 820nm, 830nm, 880nm,
960 - 980nm Laser Diodes, Nd:YAG, 1550nm
telecommunications

Nd:YAG, Fiber Laser
Emission Color Yellow (580nm), Broadband (490nm - 700nm) Orange/Red (655nm), Broadband (600 - 730nm) Green (550nm), other peaks at Red (673nm) and Blue (400nm) Orange/Red (655nm)
Persistence
(Stimulation Removed)
6 s - 4 mins (dependent on ambient light)

Visible: 0.5 - 3 s (dependent on ambient light) IR: <0.5 s

800μs <50 ms
Continuous (Minimum Stimlation)* <1nW/cm2 @ 450nm & 365nm <1nW/cm2 @ 450nm
<25μW/cm>2 @ 950nm
<2μW/cm>2 @ 808nm
<175 nW/cm2 @ 960nm
<100μW/cm>2 @ 1550nm
8μW/cm2 @ 1064nm
Pulsed (Minimum Stimulation)* <8W/cm2 @ 337nm, 4ns, 20Hz, <40W/cm2 @ 337nm, 4ns, 1Hz 2 kW/cm2 @ 1064nm, 7ns, 10Hz 250 kW/cm2 @ 1064nm, 7ns, 10Hz  N/A
Continuous (Maximum Stimulation) 100W/cm2 @ 512nm (all formats) 100W/cm2 @ 512nm (all formats) 100W/cm2 (all formats) 100W/cm2 @ 1064nm (estimated)
Single Pulse (Maximum Stimulation)

130MW/cm2 @ 337nm, 4ns (card only)
850MW/cm2 @ 337nm, 4ns (other formats)
60MW/cm2 @ 1064nm, 7ns (all formats)

130MW/cm2 @ 337nm, 4ns (card only)
850MW/cm2 @ 337nm, 4ns (other formats)
60MW/cm2 @ 1064nm, 7ns (all formats)

35MW/cm2 @ 1064nm, 7ns (all formats) 35MW/cm2 @1064nm, 7ns (estimated)

*Measured in darkened conditions

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작