제품이 장바구니에 추가됨

Laser Diode/He-Ne Laser Projection Heads

×
  • Single Line, Crossline, Multi-Line, Dot Matrix 타입
  • 설치 시간이 짧음
  • Laser Diode Module 장착에 적합

다양한 기능을 갖춘 이 laser diode projection head는 Modulated, Variable, Synchro Output Laser Diode Module에 장착되도록 설계되었으며 싱글라인, 크로스라인, 멀티라인 및 도트 매트릭스와 같은 여러 가지 유형으로 판매됩니다. 프로젝션 헤드는 도브테일 디자인(dovetail design) 덕분에 설치가 쉽고 빠르며 고정 나사를 이용해 제자리에 고정될 수 있습니다(앨런 렌치 포함).

이처럼 동일한 도브테일 디자인으로 광학 프로젝션 헤드의 매트릭스를 당사에서 취급하는 광범위한 종류의 HeNe 레이저와 연결할 수가 있습니다. 어댑터에는 male 1-32 TPI thread가 있어 적절한 Laser Bezel Mounting Plate를 사용하면 HeNe 레이저와 손쉽게 연결할 수 있습니다. 포커싱이 가능한 버전은 포커싱 옵틱과 포커싱 툴로 구성됩니다. 두 어댑터 모두 잠금 링과 앨런 렌치를 가지고 있어 광학 프로젝션 헤드를 제자리에 고정시킬 수 있습니다.

교체가 가능한 beam shaping optics는 표준 레이저 스팟을 다양한 패턴으로 변형시켜줍니다. 특허받은 Powell glass lens 디자인을 적용해 라인 및 십자형 패턴을 생산하기 때문에 전반적으로 우수한 안정성과 라인 품질을 제공하면서도 라인의 길이를 따라 굉장히 균등한 분포를 낳게 됩니다. 이러한 옵틱은 hot spot과 fading edge가 있는 가우시안빔을 생성하는 실린더 렌즈보다 우수한 성능을 발휘합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작