제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Laser Grade Laser Line Cylinder Lenses

×
  • Nd:YAG 고조파를 위한 0.25% 미만의 반사율
  • 3 Arcminute 미만의 Wedge 허용오차
  • 용융 실리카 기판

TECHSPEC® Laser Grade Laser Line Cylinder Lenses는 호환성 저하를 촉진하기 위해 geometric wedge의 허용오차를 타이트하게 적용해서 제작됩니다. 이와 같은 레이저 라인의 실린더 렌즈는 레이저 등급의 광학 스펙을 특징으로 하기 때문에 평평한 표면과 원통형 표면 둘 다 20-10 surface quality와 λ/4 surface irregularity를 제공합니다. TECHSPEC® Laser Grade Laser Line Cylinder Lens는 특정 laser induced damage threshold와 더불어 266nm, 355nm, 532nm, 1064nm AR 코팅 버전으로 이용할 수 있습니다. 이러한 용융 실리카 렌즈는 요건이 까다로운 레이저 머시닝 및 의료 용도에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작