제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Laser Line Non-Polarizing Cube Beamsplitters

Laser Line Non-Polarizing Cube Beamsplitters

Laser Line Non-Polarizing Cube Beamsplitters
×
  • 3% 미만의 S 편광과 P 편광의 투과율 차이
  • 입사 면과 출사 면에 반사율 0.25% 미만의 AR 코팅 처리
  • Nd:YAG 및 HeNe 옵션

TECHSPEC® Laser Line Non-Polarizing Cube Beamsplitters는 입사하는 편광의 상태와는 상관없이 직각 경로로 빛을 균일하게 분할하는 기능을 사용자에게 제공합니다. 이 큐브는 금속-유전체 하이브리드 코팅으로 설계되어 S 편광과 P 편광의 투과율 차이가 3% 미만입니다. 일반적인 Nd:YAG 및 HeNe 레이저와 호환되며, 각각 1064nm, 632nm, 532nm에서 세 가지 빔 스플리터 코팅 옵션을 이용할 수 있습니다. 또한 입사 면과 출사 면에 표면당 0.25% 미만의 반사율을 제공하는 AR 코팅 처리가 되어 효율성이 향상됩니다. TECHSPEC® Laser Line Non-Polarizing Cube Beamsplitters는 빔을 2 arcmin 미만으로 변위시킴에 따라 정렬에 민감한 용도에 쉽게 결합할 수 있습니다.

Laser Optics

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작