제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Laser Line PCX Cylinder Lenses

Laser Line PCX Cylinder Lens

×
  • 둥근 사이즈로 결합이 용이함
  • 빛을 한 방향으로만 포커싱
  • 일반적인 레이저 파장 영역에서 최대치의 투과를 갖도록 코팅 처리됨

TECHSPEC® Laser Line PCX Cylinder Lenses는 오직 한 방향으로만 레이저 빛을 포커싱해야하는 용도로 설계되었습니다. 이러한 cylindrical lens는 빛을 slit 혹은 line scan detector 내부로 포커싱할 수 있으며, 둥근 형태가 특징이기 때문에 시스템의 통합을 용이하게 해줍니다. 또한, pair로 사용 시 diode laser의 출력을 시준하거나 원형으로 만들 수 있습니다. 일반적인 레이저 파장 영역에 다양한 AR 코팅 옵션이 공급되며, 레이저의 출력 파장에서 0.25% 미만의 반사를 제공합니다.

Laser Optics

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작