제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

TECHSPEC® Laser Line Polarizing Plate Beamsplitters

TECHSPEC High Energy Laser Line Polarizers

×
  • 45°의 입사각
  • S-편광 빛은 반사, P-편광 빛은 투과
  • Nd:YAG 고조파 및 HeNe 파장에 사용 가능

TECHSPEC® Laser Line Polarizing Plate Beamsplitters는 무작위로 편광된 빛을 두 개의 직교 선형 편광 요소로 분할하는 데 사용됩니다. 이때 S-편광 빛은 90° 각도로 반사되고, P-편광 빛은 투과됩니다. 이 빔스플리터는 다수의 레이저 응용 분야에서 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 높은 수치의 레이저 손상 임계치를 제공하는 박막 유전체 코팅을 특징으로 합니다. 또한 UV 등급 용융 실리카 기판으로 제조되어 성능을 극대화하는 한편, 무반사(AR) 하드 코팅으로 내구성이 뛰어나고 클리닝이 용이합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작