제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

LH Series Fixed Focal Length Lenses

×
  • 초고해상도 대형 센서 포맷 렌즈
  • 2.2 μm 픽셀 사이즈, 1억 2천만 화소에 최적화된 F-마운트 렌즈
  • APS-H(35.5mm) 및 35 mm 풀 프레임 센서와 호환 가능

TECHSPEC® LH Series Fixed Focal Length Lenses는 APS-H 규격을 가진 1억 2천만 화소 센서용으로 설계되었습니다. LH 시리즈는 캐논 120MP CMOS 센서에 탑재된 2.2μm의 픽셀 사이즈를 실제로 지원하는 최초의 대형 포맷 렌즈입니다. 해상도가 매우 높은 이 렌즈는 APS-H 센서(대각선 길이 35.5mm)와 작동할 뿐만 아니라 더 큰 규격의 35mm 풀 프레임 센서(대각선 길이 43.3mm)에서도 작동이 가능합니다. TECHSPEC® LH Series Fixed Focal Length Lenses는 머신 비전, 공장 자동화, 디스플레이 검사와 같이 초고해상도 어플리케이션 요건에 적합한 솔루션을 제공합니다. 또한 요청에 따라 F-마운트 또는 TFL-II 마운트 구성을 이용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작