제품이 장바구니에 추가됨
Top Seller

Light Absorbing Black-Out Material

Light Absorbing Black-Out Material (No Adhesive Backing)

Light Absorbing Black-Out Material (No Adhesive Backing) Light Absorbing Black-Out Material	(Adhesive Backing)
×
  • 빛을 가두고 방해하거나 빔을 멈출 때 사용

벨벳 같은 소재와 접찹식 또는 비접착식 안감 선택이 가능한 black-out material은 적용 가능한 어느 표면에도 사용이 가능합니다. 전 계열의 제품이 벨벳과 같은 소재적 표면 특성을 보이지만, 용지 번호가 높을수록 더 견고하고 두꺼운 제품임을 가리킵니다. #40 backing은 종이처럼 얇은 재질(0.01" 두께)이고, #55 adhesive backing은 두께감이 좀 더 있으면서도 매우 유연한 재질(0.02" 두께)이며, #65 backing은 무게감이 있는 판지와 유사한 질감(0.02" 두께)을 갖습니다. 참고: 비접착식 안감이 있는 제품은 털이 덮여있는 접착식 제품보다 다소 어둡게 마감 처리됩니다(반사가 덜 일어남).

참고: 이와 같은 소재는 빛을 흡수하는 속성을 가지고 있으므로 고출력 레이저에 직접적으로 노출되지 않도록 주의해야 합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작