제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Liquid Lens M12 Imaging Lenses

TECHSPEC® Liquid Lens M12 Imaging Lenses

TECHSPEC® Liquid Lens M12 Imaging Lenses TECHSPEC® Liquid Lens M12 Imaging Lenses TECHSPEC Liquid Lens M12 Imaging Lenses +1
×
  • 최대 1/1.8", S-마운트 렌즈
  • 최대 500만 화소, 2.8µm 픽셀 크기의 센서
  • 빠른 자동 초점 기능을 제공하는 리퀴드 렌즈
  • 초점 거리: 6 - 16mm

TECHSPEC® Liquid Lens M12 Imaging Lenses는 liquid lens가 내장된 고해상도의 f/2.4 광학 설계를 채택하여 신속한 전자식 포커스, 우수한 이미지 성능 및 고속의 오토포커스 솔루션을 제공합니다. 이 focus tunable liquid lens를 카메라 및 소프트웨어와 적절히 결합해서 사용하면 오토포커스 솔루션에 필요한 능동 초점 제어(active focus control) 기능을 생성할 수 있습니다. 광출력량이 높은 f/2.4 aperture는 고속의 머신 비전 어플리케이션에 적합합니다. TECHSPEC® Liquid Lens M12 Imaging Lens는 2-피스 하우징 디자인이 적용되어 liquid lens로의 접근과 교체가 매우 용이합니다. 또한 liquid lens control cable에 빠르게 접근할 수 있도록 liquid lens는 이미징 렌즈 내부에서 180° 회전이 가능합니다.

참고: 작동 시 드라이버와 소프트웨어가 필요하며, 사용 중인 카메라에 liquid lens 제어 기능이 없을 경우에는 드라이버와 소프트웨어를 반드시 구입해야 합니다. Electronics Development Kit(#12-250)에는 다양한 드라이버와 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 소프트웨어가 필요 없는 경우(#12-247, #12-248,#12-249)에는 개별 드라이버를 별도로 구매할 수 있습니다.

에드몬드 옵틱스의 TECHSPEC® M12 S-Mount Lens는 높은 해상도를 갖도록 설계된 제품으로서 다양한 제품군으로 판매됩니다. 이러한 고성능 렌즈는 금속 하우징에 정밀한 유리 디자인으로 제작되어 고객의 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 개별 제품군마다 최적의 제품 사양을 제공합니다.

  • Blue Series M12 Lens: 고해상도 finite conjugate 디자인으로 머신 비전의 작동 거리에 최적화됨.
  • Rugged Blue Series M12 Lens: Blue Series M12 Lens의 강건설계 버전으로서 동일한 옵틱 사용.
  • Green Series M12 Lens: Finite conjugate 디자인으로 머신 비전의 작동 거리에 최적화됨.
  • Red Series M12 Lens: Infinite conjugate 디자인으로 infinity까지 고해상도 성능을 발휘하도록 최적화됨.
  • HEO Series M12 Lens: EO Red Series M12 Lens에 Harsh Environment Optics (HEO)를 밀봉한 버전.
  • Liquid Lens M12 Imaging Lens: Liquid lens가 내장되어 신속한 전자식 포커싱 제공.
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작