제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

LIQUID LENS CX SERIES FIXED FOCAL LENGTH LENSES

×
  • Compact Flexible (Cx) C-Mount 디자인
  • 내장형 Liquid Lens로 신속한 오토포커싱
  • 머신 비전 용도를 위한 전자식 포커싱
  • Liquid Lens가 포함되지 않은 자립형 버전도 이용 가능

TECHSPEC® Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lenses는 liquid lens가 내장되어 신속한 오토포커싱 기능을 제공합니다. EO의 고해상도 광학 디자인에 liquid lens가 결합되어 빠른 전자식 포커싱이 가능해 이미지 성능이 매우 뛰어납니다. C-Mount 디자인으로 머신 비전 및 공장 자동화 어플리케이션과 간단하게 결합할 수 있습니다. TECHSPEC® Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lens는 내장된 liquid lens에 쉽게 접근하고 교체할 수 있도록 모듈식 3-피스 하우징을 특징으로 합니다. 광학 어셈블리와 디자인 관련 문서 정보 및 질문의 경우 퀵 스타트 가이드, 렌즈 매뉴얼을 참고하거나 기술 지원부로 직접 문의 바랍니다.

참고: 작동 시 드라이버와 소프트웨어가 필요하며, 사용 중인 카메라에 liquid lens 제어 기능이 없을 경우에는 드라이버와 소프트웨어를 반드시 구입해야 합니다. Electronics Development Kit(#12-250)에는 다양한 드라이버와 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 소프트웨어가 필요 없는 경우(#12-247, #12-248,#12-249)에는 개별 드라이버를 별도로 구매할 수 있습니다.

TECHSPEC® Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lens는 또한 TECHSPEC® Cx Series Fixed Focal Length Lens처럼 liquid lens 없이도 사용할 수 있습니다. 이처럼 liquid lens가 없는 자립형 구조의 모듈식 3-피스 디자인은 filter holder와 aperture와 같은 기타 액세서리를 쉽게 통합할 수 있습니다. Cx Lens 액세서리 옵션을 추가로 이용할 경우에는 별도로 구매해야 합니다.

에드몬드 옵틱스는 특정 어플리케이션을 목표로 고성능 광학 디자인 제품들을 제작하고 4가지의 특수 제작 광기계 솔루션을 개발해왔습니다. 이와 같은 하위 계열의 렌즈에는 고객의 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 C Series lens와 동일한 옵틱이 사용되어 다양한 광기계 솔루션에 동일한 광학적 성능을 제공해줍니다:

  • C Series: Locking cam focus와 조절식 iris를 특징으로 하며 이들 옵틱 디자인 중에서도 가장 다양한 조절 기능이 있는 버전입니다. 또한 이 시리즈는 고품질의 전형적인 머신 비전 렌즈이기도 합니다. 또한 VIS-NIR Broadband Anti-Reflection (BBAR) 코팅 처리가 가능합니다.
  • Ci Series: 간소화된 기계적 구조로서 소형의 하우징과 fixed aperture가 특징입니다. 산업 등급의 강건설계가 적용되어 크기와 비용이 감소하고 포커스 잠금 기능을 제공합니다.
  • Cr Series: 모든 옵틱이 제자리에 고정되도록 안정성 등급의 강건설계가 적용되고, locking C-clamp focus ring을 특징으로 하여 픽셀의 이동이 줄어들고 포커싱의 안정성이 향상됩니다.
  • Cx Series: 모듈식의 유연성 있는 기계적 구조를 특징으로 하여 렌즈를 따로 분리할 수 있기 때문에 liquid lens 및 aperture와 같은 액세서리와의 결합이 용이합니다.
  • Liquid Lens Cx Series: Liquid lens가 내장된 디자인으로 빠른 오토포커싱을 제공합니다.
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작