제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Lithium Fluoride (LiF) Windows

Lithium Fluoride (LiF) Windows

×
  • 150nm - 6μm에서 높은 투과율
  • 우수한 진공자외선(VUV) 투과율
  • 낮은 굴절률

Lithium Fluoride (LiF) Windows는 150nm - 6μm에서 일정하면서도 높은 투과율을 제공합니다. 플루오르화 리튬은 150 - 200nm의 진공자외선(VUV) 파장에서 우수한 투과율을 갖습니다. 플루오르화 리튬 소재로 제조되는 이 윈도우는 굴절률이 낮아 무반사(AR) 코팅 처리를 하지 않아도 사용이 가능합니다. Lithium Fluoride (LiF) Windows는 분광 용도에서 UV 투과 윈도우, X-선 분광 분석에서 회절 요소, 열화상 이미징에서 적외선 윈도우로 사용하기 적합합니다.

참고: 플루오르화 리튬은 열적 충격에 민감한 소재로서 400°C 이상의 온도에서는 대기수분에 의해 손상이 발생합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작