제품이 장바구니에 추가됨

Low Cost Nd:YAG Multi-Line Mirrors

Low Cost Nd:YAG Multi-Line Mirrors

Low Cost Nd:YAG Multi-Line Mirrors

×

Low Cost Nd:YAG Multi-Line Mirrors는 비용 효율적인 미러 제품으로서 다양한 Nd:YAG 파장에서 우수한 반사율을 제공합니다. 이 미러는 266, 355, 532, 1064nm에서 반사율이 97%가 넘는 용융 실리카 기판으로 제조됩니다. 또한 20 - 10의 표면 품질도와 45°의 입사각을 특징으로 하면서도 낮은 비용으로 멀티라인 Nd:UAG 용도에서 우수한 가성비를 제공합니다. Low Cost Nd:YAG Multi-Line Mirrors는 높은 반사율을 필요로 하는 레이저 광학 시스템에서 금속 코팅 미러를 대체할 수 있는 이상적인 대안품입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작