제품이 장바구니에 추가됨

Low GDD Ultrafast Mirrors

×

Low Group Delay Dispersion (GDD) Ultrafast Mirrors는 Er:glass, Ti:sapphire 혹은 Ytterbium-doped laser를 사용하는 용도를 위해 설계되었습니다. 이 레이저 미러는 360 - 3300nm의 설계 파장과 함께 광대역 파장 범위에 걸쳐 반사를 극대화하도록 최적화가 된 제품입니다. 다층의 유전체 코팅은 GDD를 최소화하도록 설계되어 극초단 빔을 전송해야 하는 용도에 사용하기 적합합니다. Low GDD Ultrafast Mirrors는 열팽창 계수가 낮은 기판으로 제조되어 Ti:sapphire, Yb:doped, fiber를 비롯해 OPA/OPO, OPCPA 시스템과 같은 다양한 극초단 레이저 광원에 안성맞춤입니다.

참고: 맞춤형 파장, 각도, 크기가 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작