제품이 장바구니에 추가됨

Lowest Price Laser Pointer

×
  • 650nm 파장
  • 핸드 타입
  • 배터리로 작동

이 포인터는 약 457m(1500 ft.) 정도 떨어진 곳에서 목표물을 가리킬 수 있습니다. 전면에는 푸시 버튼이 있어 프리젠테이션 동안 보다 안정성인 성능을 제공합니다. 2개의 AAA 배터리로 작동하며, 무광의 검은색으로 마감 처리된 매끈한 알루미늄 구조를 특징으로 합니다. 펜 타입의 일반적인 크기를 가지고 있어 손이나 주머니에 간편한 휴대가 가능합니다. 레이저 스폿의 직경은 대략 23m(75ft) 거리에서 1”, 59m(165ft) 거리에서 2” 크기입니다. 2년 보증 서비스 포함(제조사 한정).

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작