제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

LT Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® LT Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® LT Series Fixed Focal Length Lenses 12mm FL Front, #14-361 12mm FL Back, #14-361 16mm FL Front, #14-362 +2
×
  • 동적 오토포커스를 위해 Liquid Lens 내장
  • 1.1” 센서, 최대 1200만 화소, 3.45µm 픽셀 크기
  • 해상도, 작동 범위, 포커싱 속도를 위해 Liquid Lens 성능 극대화

TECHSPEC® LT Series Fixed Focal Length Lenses는 고속의 전자식 포커싱을 위해 Optotune liquid lens가 내장된 제품으로서 고해상도 f/2.8 광학 디자인을 특징으로 하고, f/2.8 구경으로 광처리량이 증가하여 고속의 머신 비전 용도에 사용하기 적합합니다. 적절한 카메라 및 소프트웨어와 결합할 경우 focus tunable liquid lens는 오토포커스 솔루션 확보에 필요한 동적 포커싱 제어기능을 제공할 수 있습니다. 이 C-Mount 렌즈는 1.1” 센서에 최적화가 되었으며 전면에 filter threading이 있어 고객의 어플리케이션 요건에 따라 이미징 필터를 장착할 수 있습니다. TECHSPEC® LT Series Fixed Focal Length Lenses는 검사 시스템, 고속 오토메이션, 포장 분류와 같이 다양한 작동 거리에서 포커싱이 요구되는 머신 비전 및 공장 자동화 용도에 사용하기 적합합니다.

참고: 작동 시 Hirose cables(#88-941) 및 Lens Driver(#88-940)가 필요하며 별도로 판매됩니다.

기술 정보

Focal Length Stock No. (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J)
12mm #14-361 71.5 50.0 70.3 4.0 36.0 C-Mount 36.0 46.5 69.75 5.01
16mm #14-362 75.0 57.0 85.1 4.0 36.0 C-Mount 34.5 47.0 70.0 -
25mm #14-363 78.5 64.0 95.5 4.0 36.0 C-Mount 40.0 47.0 70.0 -
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작