제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

M25.5 and M30.5 Mounted Edge Filters

M25.5 and M30.5 Mounted Edge Filters

×
  • TECHSPEC® Longpass와 Shortpass Filter는 이미징 렌즈와 마운트됨
  • 다양한 Transmission Bands
  • Shortpass와 Longpass Filter를 같이 쌓아올려 Custom Bandpass Filter 제작

TECHSPEC® ShortpassTECHSPEC® Longpass filter는 이미징 렌즈를 위한 M25.5와 M30.5mm mount 제품입니다. Shortpass filter는 이미징 작업에서 red 또는 NIR light를 제거하고 longpass filter는 violet 또는 blue를 제거하는데 사용됩니다.

특히 6.5mm 두께까지 필터를 고정하는 마운트를 디자인하고 이러한 디자인으로 인해, 특수 제작과 효과적인 bandpass filter 제작을 위해 마운트 되기 전에 어떠한 형태에도 shortpass 또는 longpass filter를 추가 장착할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작