제품이 장바구니에 추가됨
Top Seller

Macro Zoom Lens

×
  • 3.3:1 줌 비율
  • 콤팩트 디자인
  • 고정 가능한 수동식 줌, 초점, 조리개 조정

최대 2/3" 포맷 센서를 수용하도록 설계된 고해상도의 콤팩트한 3.3X Macro Zoom Lens는 다양한 검사와 테스트 용도에 사용하기 적합합니다. 이 렌즈는 줌 전체 범위에서 왜곡을 최소화하면서 뚜렷하고 콘트라스트가 높은 이미지를 만들어냅니다. 3.3대 1의 줌 비율과 6.4mm - 21.3mm의 FOV는 작동 거리가 90mm일 때 달성됩니다. 수동식 줌과 조리개 그리고 초점을 위한 고정 나사를 활용하면 진동이 심한 환경에서도 사용이 가능합니다. Lens filter thread가 있는 이 3.3X Macro Zoom Lens는 특정 어플리케이션 요건을 충족하기 위해 다양한 필터 및 폴라라이저와 결합해서 사용할 수 있습니다. 일반적인 용도로는 콘트라스트 강화를 위한 color filter, 빛번짐 제거를 위한 폴라라이저, 투과율 감소를 위한 neutral density filter와의 사용이 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작