제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Magnesium Fluoride (MgF2) Windows

Magnesium Fluoride (MgF2) Windows

×
  • 120nm - 7μm에서 우수한 투과율
  • 견고하고 내구성이 뛰어남
  • 화학적 부식에 대한 내식성

    TECHSPEC® Magnesium Fluoride (MgF2) Windows는 심자외선(DUV)부터 중파적외선(MWIR)에 이르는 광대역 범위에서 뛰어난 투과율을 제공합니다. UDV 투과성으로 인해 이 윈도우는 Hydrogen Lyman-alpha 라인, UV 방사체 및 수신기 뿐만 아니라 엑시머 레이저 장비에 사용하기 적합합니다. MgF2는 화학적 부식, 레이저 손상 및 기계적, 열적 충격에 강한 내구성을 갖고 있는 견고한 소재입니다. 누프 경도와 굴절률은 각각 415, 1.38입니다.

     
    영업 & 기술 지원
     
    혹은 지사별 연락처 확인
    사용이 간편한
    견적 도구
    재고번호 입력 후 바로 시작