제품이 장바구니에 추가됨

META® holoOPTIX® Notch Filters

META® holoOPTIX® Notch Filters

META® holoOPTIX® Notch Filters

META® holoOPTIX® Notch Filters 25.4mm META® holoOPTIX® STRATA Notch Filter 70 x 375mm META® holoOPTIX® FLEX Notch Filter
×
  • 4.0을 넘는 광밀도(OD)
  • 광대역 투과 범위
  • 대형 크기에 유연성이 가미된 독특한 디자인

META® holoOPTIX® Notch Filters는 특정 파장은 차단시키고 그 외 모든 파장은 높은 투과율로 투과시켜야 하는 레이저 분석 용도에 안성맞춤입니다. Standard 25.4mm rigid mounted configuration(STRATA) 또는 unique 375mm x 70mm flexible configuration(FLEX)으로 제공되는 이 필터는 펌프 레이저 광원의 불필요한 노이즈를 제거하여 최적의 신호대잡음비(SNR)를 확보할 수 있도록 형광 또는 라만 분광기에 사용할 수 있습니다. 또한 유연한 디자인을 채택하여 시스템 프로토타입 제작 및 결합 시 간편 커팅이 가능합니다. META® holoOPTIX® Notch Filters는 높은 입사각에서도 p-편광과 s-편광에 대한 일정한 중심 파장을 유지하면서, 입사각 조절을 통해 중심 파장을 조정할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작