제품이 장바구니에 추가됨

Microscope Objective Nanopositioning System

×
  • 100μm의 동작 범위
  • 1.5nm의 High Resolution Positioning
  • 교체 가능한 Quick Mount Adapter

Microscope Objective Nanopositioning System은 piezo driven, flexure guided, nanopositioner focusing element system입니다. 100μm의 이동 거리와 low off-axis 동작을 결합해 Nanopositioning piezo actuator는 전체 동작 범위에 걸쳐 안정적인 microscope image를 보장합니다. RMS, M25 및 M26 quick mount adapter는 microscope turret 내부로 바로 thread되며 nanopositioning을 위한 안정적인 mounting surface를 제공합니다.

참고: Nanopositioning piezo actuator(필수), USB controller(필수) 및 quick mount adapter(최소 1개 이상 필요)는 별도 판매입니다.

EO-Drive controller는 Windows® (XP, Vista, Windows 7) 호환 컴퓨터의 어떤 USB 포트에든 직접 연결되며 렌즈 동작에 대한 높은 해상도의 16비트 컨트롤이 가능합니다. 소프트웨어 드라이버인 LabVIEW™ 예제 및 LabVIEW™ 안내서가 포함되어 있습니다. LabVIEW™ 예제는 공개 자료이며 전문 이미징 용도로 제작된 LabVIEW™ 루틴에서 시작 지점으로 사용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작