제품이 장바구니에 추가됨

Mitutoyo Brightfield and Darkfield (BD) Infinity Corrected Objectives

Mitutoyo 상세 정보 보기

Mitutoyo Brightfield and Darkfield (BD) Infinity Corrected Objectives

×
  • 명시야 및 암시야 현미경 용도에 적합
  • 긴 작동거리(WD) 및 높은 개구수(NA)
  • Plan Apochromat 디자인

Mitutoyo Brightfield/Darkfield Infinity Corrected Objectives는 긴 작동거리와 높은 개구수를 제공하도록 설계된 제품입니다. 고품질의 plan apochromatic design이 적용된 이 대물렌즈는 가시광 파장 영역에서 색 수차를 보정하면서도 높은 개구수와 콘트라스트를 유지할 수 있습니다. 또한 M40 x 36TPI mounting thread를 특징으로 합니다. Mitutoyo Brightfield/Darkfield Infinity Corrected Objectives는 표면 검수 및 첨단 생명과학 현미경 검사 시 명시야 및 암시야 조명용으로 최적화가 되었습니다.

기술 정보

Dimensions (mm)
Stock No. BD Plan Apo A B C D E F W.D.
#18-402 2X 61.0 4.0 40.0 37.0 42.0 44.0 34.0
#18-403 5X 61.0 4.0 40.0 37.0 42.0 44.0 34.0
#18-404 7.5X 61.0 4.0 40.0 37.0 42.0 44.0 34.0
#18-405 10X 61.0 4.0 40.0 37.0 42.0 44.0 34.0
#18-406 20X 75.0 7.0 40.0 32.0 42.0 44.0 20.0
#18-407 50X 82.0 8.5 40.0 32.0 42.0 44.0 13.0
#18-408 100X 89.0 10.0 40.0 31.5 42.0 44.0 6.0
Stock No.
BD Plan Apo SL A B C D E F W.D.
#18-409 20X SL 64.5 7.5 40.0 31.0 42.0 44.0 30.5
#18-410 50X SL 75.0 7.0 40.0 32.0 42.0 44.0 20.0
Stock No.
BD Plan APO HR A B C D E F W.D.
#18-411 50X HR 89.9 4.8 40.0 32.0 42.0 44.0 5.2
#18-412 100X HR 93.7 4.7 40.0 32.0 42.0 44.0 1.3
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작