제품이 장바구니에 추가됨

Mitutoyo Compact Objectives

Mitutoyo 상세 정보 보기

Mitutoyo Compact Objectives

Mitutoyo Compact Objectives 3X Mitutoyo Compact Objective, #56-990
×
  • Long working distance는 머신 비전 측정 시스템으로 결합을 허용
  • 우수한 성능의 소형 사이즈
  • Long Working Distances
  • C-Mount 카메라와 쉽게 결합

Mitutoyo Compact 대물렌즈는 상업적 용도의 현미경과 생물학적 등급의 현미경 대물렌즈의 대체품으로 적합합니다. 제품 사이즈, 개구수, working distance들 간에 최적화된 조건들은 사이즈와 infinity-corrected counterparts의 비용면에서 diffraction limited 성능을 갖게 됩니다. 이러한 대물렌즈는 Mitutoyo C-Mount Camera Tube #56-992와 같이 C-mount 이미징 시스템으로 결합하기에 용이합니다. 더 높은 파워는 더 큰 패키지 디자인으로 제공되며 기술영업부로 연락 주시면 더 많은 정보를 얻으실 수가 있습니다.

에드몬드 옵틱스는 Mitutoyo 대물렌즈의 주된 공급 업체입니다. 제품의 요청이 많으므로 지금 주문해 주시기 바랍니다.

기술 정보

 
Magnification Working Distance A B C D E Stock No.
1X 73.7mm 36.3mm 5.0mm 26.0mm 25.0mm 30.0mm #56-988
2X 92.0mm 18.0mm 12.0mm 22.0mm 25.0mm 30.0mm #56-989
3X 77.8mm 32.2mm 5.0mm 26.0mm 25.0mm 30.0mm #56-990
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작