제품이 장바구니에 추가됨

Molded Compound Parabolic Concentrators (CPCs)

Molded Compound Parabolic Concentrators (CPCs)

Molded Compound Parabolic Concentrators (CPCs)
×
  • 태양 에너지 응집 용도에 적합
  • 2.5 및 5mm의 출사 직경
  • 45˚의 수광각

Molded Compound Parabolic Concentrators (CPCs)는 원거리 광원을 효율적으로 집광 및 응집하도록 설계되었습니다. 이 CPC는 45°의 넓은 수광각과 2가지 크기의 출사 직경을 가지고 있어 다양한 광원과 수신기(receiver) 구성을 수용할 수 있습니다. 입사 직경 주위에는 플랜지가 있어 OEM 시스템 및 벤치탑 광학 시스템과 결합 시 마운팅이 용이합니다. Molded Compound Parabolic Concentrators (CPCs)는 태양 에너지 응집, 무선 통신, 바이오메디컬 및 방위 연구, LiDAR를 비롯해 발산 광원 집광 용도에 반드시 필요한 광학 부품입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작