제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Mounted Achromatic Lens Pairs

TECHSPEC Mounted Achromatic Lens Pairs

×
  • 15mm 및 30mm 직경 옵션
  • AR 코팅 처리된 렌즈

15.0mm 및 30.0mm Mounted Achromatic Pairs는 릴레이와 프로젝션 용도를 위해 당사의 인기 있는 TECHSPEC® achromat를 일반적인 구성에 맞춰 결합한 제품입니다. 슬림 라인의 알루미늄 하우징에 패키징된 각각의 쌍(pair)은 다양한 OEM 용도와 바로 결합할 수 있어 느슨해진 옵틱을 별도로 손볼 필요가 없습니다. 15.0mm pair는 당사의 Helicoid Barrel 액세서리를 이용해 C-mount 부품과 결합이 가능합니다. 각각의 렌즈는 시스템이 최적의 성능을 발휘할 수 있는 방향으로 배치되어 있습니다. f/#가 낮은 pair는 성능 요건에 따라 이미징 용도에 부적합할 수 있습니다. 빛을 라인 혹은 시트 형태로 생성하기 위해 cylinder lens를 빈 배럴과 결합해서 사용할 수 있습니다. Mounted Achromatic Pairs Kit 버전 또한 구매가 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작