제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Mounted MgF2 Coated Achromatic Lenses

TECHSPEC® Mounted MgF2 Coated Achromatic Lenses

×
  • C-Mount 하우징에 사전 장착된 구조
  • 광학 시스템과의 결합을 간소화함
  • 400 - 700nm에서 표면당 1.75% 미만의 반사율
  • 비마운트형 버전 또한 이용 가능

TECHSPEC® Mounted MgF2 Coated Achromatic Lenses는 광학 시스템과의 통합을 단순화하기 위해 C-Mount 하우징에 사전 장착된 당사의 TECHSPEC® MgF2 Coated Achromatic Lenses를 특징으로 합니다. 가시광 스펙트럼을 위해 설계된 이 렌즈는 광 투과율을 증가시키기 위해 단일 층의 MgF2 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있습니다. 각 하우징마다 원활한 식별을 위해 재고 번호와 초점 거리가 레이저로 새겨져 있습니다. TECHSPEC® Mounted MgF2 Coated Achromatic Lenses는 광축에 존재하는 구면 수차와 색 수차를 제거해야 하는 C-Mount 광학 시스템에 사용하기 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작