제품이 장바구니에 추가됨

Mounted UV Curing Light Sources

×
  • UV 복사조도: 최대 3.30W/cm2
  • 중심 파장: 365nm
  • 자동생산라인에 적합

해당 제품은 365nm 기준 UV 복사조도를 최대 3.30W/cm2까지 조절할 수 있으며, 넓은 작동 거리에서 고출력이 보장되도록 광학 시스템이 통합되는 것이 특징입니다. 독립형 전원 공급 장치, 컨트롤러와 함께 장착형 UV 스폿 라이트가 제공되어 광학 테이블 기반 환경에서 쉽게 사용할 수 있고 광도와 노출 시간을 제어할 수 있습니다. 또한, 장착형 UV 스폿 라이트는 온도 모니터링, UV 복사조도 제어, 노출 시간 제어 기능을 제공하는 PLC(Programmable Logic Controller)로 직접 제어가 가능합니다. 해당 제품은 전자제품 코팅 및 레진 처리를 위한 UV 경화, 광학 전자제품의 UV 조립 및 캡슐화, 화장품 제조 시 접착제의 UV 경화 등 여러 어플리케이션 및 산업 분야에 수반되는 자동생산라인에 적합합니다. 컴팩트한 하우징(크기: 172 x 71 x 71mm)에 M3 마운팅 홀이 있어 생산라인 및 OEM 작업에 쉽게 통합할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작