제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Multi-Element Inner Apertures

TECHSPEC Multi-Element Inner Aperture Plate

TECHSPEC Multi-Element Inner Aperture Plate #11-187: Multi-Element Inner Aperture Plate Kit
×

TECHSPEC® Multi-Element Inner Apertures는 광학 시스템의 빔 형태와 크기에 대한 완벽한 제어 기능을 제공합니다. Aperture의 직경은 소형 빔부터 대형 빔까지 요구되는 용도를 위해 1mm - 15mm의 크기로 제공됩니다. TECHSPEC® Multi-Element Inner Apertures는 내부에서 일어나는 미광과 반사를 줄이기 위해 무광택으로 마감 처리가 됩니다. 정밀 포지셔닝을 위한 TECHSPEC® Multi-Element Spacer Rings and Spacer Tubes를 사용하면 aperture를 시스템 내부에서 최적의 위치에 배치할 수 있습니다.

참고: The TECHSPEC® Multi-Element Inner Aperture Plate Kit (#11-187)는 당사에서 취급하는 전 종류의 aperture를 저렴한 가격에 제공합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작