제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Multi-Element Tube System Kit

Multi-Element Tube System Kit

Multi-Element Tube System Kit

×
  • 기본적인 Multi-Element Tube System 생성
  • OEM, 실험, 프로토타이핑에 적합
  • 12mm, 12.5mm, 25mm 직경의 옵틱을 위한 마운팅 옵션 포함

TECHSPEC® Multi-Element Tube System Kit는 OEM, 실험, 프로토타이핑 용도를 위한 광학 어셈블리 제작 시 연구원, 엔지니어, 교육 전문가에게 필요한 기본 플랫폼을 제공합니다. 이 키트는 기본적인 Multi-Element Tube System 구축에 사용되는 필수품인 single & pair optic mount, outer tube, spacer ring & tube, aperture ring, 여러 가지 액세서리 등 다양한 부품으로 구성됩니다. TECHSPEC Multi-Element Tube System Kit에는 12mm, 12.5mm, 25mm 직경의 일반적인 옵틱을 위한 옵틱 마운트가 포함됩니다. 키트에 함께 들어 있는 C-Mount thread adapter는 이 키트 제품으로 생성된 시스템과 광범위한 어플리케이션 간에 호환이 가능하도록 해줍니다.

기술 정보

 
List of Components Quantity Stock No.
 Outer Tube, 15mm Length 2 #37-900
 Outer Tube, 30mm Length 2 #37-901
 Outer Tube, 50mm Length 2 #37-902
 Outer Tube, 80mm Length 1 #37-903
 Outer Tube, 100mm Length 1 #37-904
 Inner Single Optic Mount, 12mm 2 #38-749
 Inner Single Optic Mount, 12.5mm 2 #38-750
 Inner Single Optic Mount, 25mm, Thin 2 #38-755
 Inner Single Optic Mount, 25mm, Thick 2 #38-758
 Inner Pair Optic Mount, 25mm x 2 pcs., Thick 1 #11-054
 Inner Spacer Ring Kit 1 #11-193
 Inner Spacer Tube, 1mm 2 #11-194
 Inner Spacer Tube, 3mm 1 #11-195
 Inner Spacer Tube, 5mm 1 #11-196
 Inner Spacer Tube, 10mm 1 #11-197
 Inner Spacer Tube, 25mm 1 #11-198
 Inner Spacer Tube, 40mm 1 #11-199
 Inner Spacer Tube, 60mm 1 #11-207
ME Inner Aperture Plate Kit 1 #11-187
ME Outer Tube Joining Ring 1 #11-179
Multi-Element Retaining Ring Set 1 #37-774
ME C-Mount Male Converter 1 #11-178
ME C-Mount Female Converter 1 #11-177
ME Tube Spanner Wrench 1 #11-046

 

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작