제품이 장바구니에 추가됨

Multi-Grid Standard Stage Micrometer

×
  • 고 배율 시스템의 왜곡 교정

Multi-Grid Stage Micrometer는 다양한 주파수의 grid를 보유하고 현미경 시스템의 왜곡을 교정하는데 적합합니다. Grid 크기는 0.5mm (25μm 분할), 1.0mm (50μm 분할), 2.0mm (100μm 분할)과 4.0mm (200μm 분할)가 있습니다. 각도 Grid (15도 조각)도 보유합니다. 제품은 1” x 3” x 1.5mm 크기의 유리에 크롬 코팅.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작