제품이 장바구니에 추가됨

Multi-Lens Arrays

Multi-Lens Arrays

Multi-Lens Arrays Double Sided Multi-Lens Array
×
  • 쌍(Pair)으로 사용하면 균일한 조명 생성 가능
  • 내장형 모놀리식 디자인

당사의 multi-lens arrays는 조명과 투사(projection) 시스템에 안성맞춤인 제품입니다. 이 제품을 쌍(pair)으로 결합해서 사용하면 빛을 받는 영역에서 휘도가 균일한 조명을 생성할 수 있습니다. 이 어레이는 모놀리식(monolithic) 구조로서 접합식 또는 플라스틱 제품과 비교 시 투과율 및 안정성이 더욱 뛰어납니다. Multi-lens array의 광축은 각 셀 중심에서 ±0.15mm 이내로 중심이 맞춰져 있습니다.

기술 정보

 
A B C D Stock No.
46.06mm 46.06mm 4mm 3mm #63-230
58mm 60mm 7mm 5.4mm #63-231
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작