제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Nd:YAG Air-Spaced Achromatic Focusing Doublets

×
  • 632.8nm 및 1064nm에서 색이 보정됨
  • 구면 수차 감소를 위해 최적화됨
  • 소재 가공 용도를 위해 스폿 크기 최소화

TECHSPEC® Nd:YAG Air-Spaced Achromatic Focusing Doublets는 1064nm에서 회절 한계 성능을 달성합니다. 이 렌즈는 정렬용 HeNe 레이저를 활용하는 고출력 Nd:YAG 레이저 시스템과 사용하도록 설계되었으며 알루미늄, 강철, 플라스틱 소재의 레이저 용접 및 가공 용도에 사용하기 적합합니다. 또한 성능이 떨어지는 저가형 단일 요소의 구면 렌즈와 회절 한계 성능을 지닌 비구면 렌즈와의 성능적 차이를 줄이기 위해 단일 렌즈로는 해결할 수 없는 아크로매틱 성능을 제공합니다. TECHSPEC® Nd:YAG Air-Spaced Achromatic Focusing Doublets는 알루미늄, 플라스틱, 기타 소재의 레이저 가공 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작