제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Nd:YAG Laser Line λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prism

TECHSPEC Nd:YAG Laser Line λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prisms

×
  • λ/20의 표면 평탄도
  • 0.25% 미만의 반사로 Nd:YAG 용도에 적합
  • 5 - 25mm의 크기로 이용 가능

TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prism은 정밀한 표면 평탄도에 보증받은 laser damage threshold AR 코팅이 접목된 제품입니다. 이 프리즘은 모든 표면의 평탄도가 λ/20이기 때문에 웨이브프런트 왜곡을 최소화하면서 빔을 조정하는 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. ±15 arcsecond의 각도 허용 오차로 대량 통합 용도에서 일관된 정렬이 보장됩니다. TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prism은 무반사 코팅 처리가 된 프리즘의 레그(leg)를 통해 투과가 일어나도록 설계되었습니다. 수직적 통합 제작 공정으로 맞춤 제작 요청에 따라 손쉽게 사이즈를 조정할 수 있습니다.

Laser Optics

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작