제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Nd:YAG Laser Output Couplers

TECHSPEC® Nd:YAG Laser Output Couplers

×
  • 532nm 및 1064nm Nd:YAG 레이저용으로 설계
  • Nd:YAG DWL에서 80%의 반사율
  • UV 용융 실리카 기판

TECHSPEC®Nd:YAG Laser Output Couplers는 부분 반사형 미러로서 레이저 공진기 내 빔의 일부를 반사하는 데 사용됩니다. 이 output coupler의 첫 번째 표면은 부분적으로 반사하는 미러 코팅 처리가 되어 있는 반면 뒤쪽 표면은 반사 손실을 막기 위해 레이저 파장에 대한 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있습니다. 이러한 광학은 output coupler로 사용될 뿐만 아니라 빔 감쇠용 partical reflector 또는 일반 빔스플리터로도 사용될 수 있습니다. TECHSPEC Nd:YAG Laser Output Coupler는 UV 용융 실리카 기판으로 제조되어 열적 특성이 우수하며 레이저 등급의 표면 사양을 특징으로 합니다. Laser Output Couplers Nd:YAG 레이저와 사용할 수 있도록 532nm 또는 1064nm 설계 파장으로 제공됩니다.

고객의 어플리케이션을 위해 Laser Output Coupler의 맞춤형 설계 파장, 크기, 반사율이 필요한 경우에는 당사로 문의 주십시오.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작