제품이 장바구니에 추가됨

Nd:YAG Laser Replacement Parts

Nd:YAG Laser Replacement Parts

×
  • Output Coupler, Laser Line Mirror, Nd:YAG Rod
  • 1064nm에서 반사율이 80% 또는 90%인 Output Coupler
  • 0.6%의 Nd Dopant Nd:YAG Rod
  • 대체품으로 다양한 종류의 Nd:YAG Laser Optics 이용 가능

Nd:YAG Laser Replacement Parts는 Nd:YAG 레이저 내부에 배치될 수 있는 output coupler, laser line mirror, Nd:YAG rod로 구성됩니다. Output coupler는 1064nm에서 80% 또는 90% 반사율과 함께 ¾” (19.05mm) 직경으로 제공되며, 반사율이 99.9% 이상인 1064nm laser line mirror가 장착된 레이저 공진기와 조합해서 사용 시 우수한 성능을 발휘합니다. 0.6% Nd dopant가 첨가된 Nd:YAG rod는 산업, 마킹, 외과용 레이저에서 일반적으로 사용되는 크기인 79 또는 101mm 길이에 4mm 직경으로 제공됩니다. Nd:YAG Laser Replacement Parts는 유지보수가 요구되는 Nd:YAG 레이저에 안성맞춤으로서 Holobeam Laser, Carl Bassel Laser, Lee Laser, Control Laser와 같은 제조업체의 레이저와 함께 사용할 수 있습니다. 고객의 어플리케이션에 당사의 레이저 크리스털과 글래스코팅 역량이 적용된 맞춤형 Nd:YAG replacement parts 또는 옵틱이 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작