제품이 장바구니에 추가됨

Near-IR (NIR) Reflective Gold Gratings

×
  • 0.7-1.1 μm 범위에서 알루미늄보다 15에서 20% 이상 효율 증가

금으로 코팅된 저희 상업 격자 버전은 0.7에서 1.1 μm 범위에서 15에서 20%의 효율을 향상 시켜 줍니다. 광섬유 펄스 압축과 실리콘 탐지기를 사용하는 분광계 셋업에 매우 유용한 선택입니다.

Gratings 취급법: Gratings는 취급 시 지문이나 에어로졸에 손상을 입을 수 있으므로 특별한 주의가 요구됩니다. 단, Gratings의 가장자리 쪽으로만 다루어야 합니다. Grating 제품 클리닝 시, 당사로 먼저 문의주십시오.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작