제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Near-UV (NUV) Achromatic Lenses

×
  • 345 - 700nm 구간에서 뛰어난 투과율
  • NUV LED 및 수은등과 사용하기 적합
  • 저렴한 가격, 접합식 디자인

TECHSPEC® NUV Achromatic Lenses는 345 - 700nm 범위의 다색 조명에서 스폿 사이즈를 최소화하도록 설계된 제품으로서 Mercury Arc Lamp, UV LED, Tripled Nd:YAG 레이저와 같은 일반 UV 레이저 광원의 단순 포커싱과 형광 용도에 사용하기 적합합니다. 이 아크로매틱 렌즈는 단순 접착식 디자인을 특징으로 하며, UV 용도에서 air-spaced doublet이나 triplet의 우수한 대체품이기도 합니다. 또한 360nm와 334nm에서 각각 90% 및 50%가 넘는 투과율을 제공합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작