제품이 장바구니에 추가됨

Nikon Achromatic Finite Conjugate Objectives

Nikon 상세 정보 보기
×
  • 아크로매틱(색보정) 디자인
  • 표준 RMS thread
  • 모든 DIN 표준 액세서리와 호환 가능
  • 40X 및 60X에는 스프링이 장착된 Head

Nikon Achromatic Finite Conjugate Objectives는 간단한 고성능 이미징 시스템에 사용하기 적합합니다. Single tube DIN Microscope를 사용하면 카메라나 접안렌즈를 대물렌즈에 직접 부착할 수는 있지만 이 대물렌즈에는 접안렌즈나 카메라에 연결되는 튜브렌즈가 필요하지 않습니다.  Nikon Achromatic Finite Conjugate Objectives는 RMS thread를 가지고 있어 사용 중인 시스템과의 결합이 쉽고 간편함에 따라 높은 가성비가 요구되는 어플리케이션에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작